PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Base plate, ports 2 and 4 on side 8985121052

Número da peça:

AVENTICS-8985121052

Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
CD01-BP-TYPEB-D8-SIDE

especificações

ModeloPlaca básica
Direção conexão pneum. (2,4)Lateral
conexão de ar comprimido saídaØ 8x1
Direção conexão pneum. (3,5)Lateral
Tipo de saída de arConexões separadas
exaustão de ar (3,5)Com escape captado (3/5)
tamanho26 mm
NormasISO 15407-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas1
Medida de retículo27 mm
parafuso de fixaçãocom sextavado interno
Torque de aperto para parafusos de fixação4 Nm
Material placa básicaPoliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno