PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Placa de entrada, série XV05 C573AZ555880009

Número da peça:

AVENTICS-C573AZ555880009

US$ 72,93

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO

especificações

Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Número de posições de válvula máx.1
Tipo de proteçãoIP65
Conexão rosqueadaT10
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de nitrilbutadieno
Material de parafusosAço sinterizado