AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP22 G124A4613C6CGG6

Número da peça:

AVENTICS-G124A4613C6CGG6

DP22-3/2NO-G18-60DC-110/50-60-115/60

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 22 mm
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarsem
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx7 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoformato B
Tipo de proteção com conexãoIP65
Classe de isolamento da bobinaClasse F
Tensão de operação60 V DC / 110 V AC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Largura da bobina22 mm
Largura da válvula piloto22 mm
Índice de compatibilidade45
Consumo de corrente DC6 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação33 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Material de caixaIndústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.1 kg