PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de fechamento 3/2, acionamento mecânico, Série 652 G652A3M040A0000

Número da peça:

AVENTICS-G652A3M040A0000

US$ 85,10

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/2 SHUT-OFF ISOLATION VALVE 652 SERIES

especificações

acionamentomecânico
Fluxo nominal Qn11400 l/min
Conexão de ar comprimidoG 1/2
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Certificadosopcional em ATEX
ComponentesVálvula de fechamento
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Conexão de ar comprimido normaconforme ISO 228-1
Fluxo nominal Qn 1 para 211400 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3230 l/min
Peso0.44 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno