PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Lubrificador de neblina normal, Série 653 G653AL0P60A0000

Número da peça:

AVENTICS-G653AL0P60A0000

US$ 103,06

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
653 LUBR 1 G KIT BOWL P

especificações

ComponentesLubrificador
RecipienteRecipiente policarbonato
Compressed air connectionG1
Fluxo nominal Qn13000 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Certificadosopcional em ATEX
Volume de recipiente lubrificador200 cm³
FunçãoLubrificador de neblina
Funçãobloqueável
Peso0.93 kg
Material de caixaAlumínio
Material placa dianteiraPolicarbonato
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material recipientePolicarbonato