Número da peça:
especificações
| Componentes | Válvula de regulagem de pressão |
| Manômetros | Com manômetro integrado |
| Conexão | G 3/4 |
| Conexão de ar comprimido norma | conforme ISO 228-1 |
| Fluxo nominal Qn | 10000 l/min |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.5 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 10 bar |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 20 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura ambiente nota | Faixa de temperatura ampliada mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C |
| Tipo de regulador | bloqueável |
| Certificados | opcional em ATEX |
| Histerese | 0,4 bar |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Peso | 1.1 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material placa dianteira | Poliamida |
| Material de vedações | Borracha de nitrilbutadieno |