AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP22 H124A6413J9Q1G8

Número da peça:

AVENTICS-H124A6413J9Q1G8

DP22-3/2NC-M5-24DC-48/50-60

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 22 mm
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
conexão de ar comprimido saídaM5
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Tipo de proteção com conexãoIP65
Classe de isolamento da bobinaClasse F
Tensão de operação24 V DC / 48 V AC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Largura da bobina22 mm
Largura da válvula piloto22 mm
Índice de compatibilidade44
Consumo de corrente DC4.8 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação14 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
SetorIndústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.105 kg