PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Placa de passagem ar de saída, série XV03 H572AX555465001

Número da peça:

AVENTICS-H572AX555465001

US$ 77,82

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados

especificações

Lote de fornecimentoPlaca de passagem, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Número de lugares para válvulas1
Tipo de proteçãoIP65
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de nitrilbutadieno
Material de parafusosAço inoxidável