AVENTICS™ União reta K599AU571903635

Número da peça:

AVENTICS-K599AU571903635

US$ 20,51

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO

especificações

Conexão GNPT 1/4"
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Quantidade a pedir5 Peça
Material de caixaLatão, niquelado
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de nitrilbutadieno