AVENTICS™ União reta K599AU571903952

Número da peça:

AVENTICS-K599AU571903952


especificações

Conexão G1/2 NPT
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Quantidade a pedir2 Peça
Material de caixaLatão, niquelado
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de nitrilbutadieno