PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ L12BA452O000030

Número da peça:

AVENTICS-L12BA452O000030

US$ 105,72

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
VALVE L1. NPTF1/4.

especificações

acionamentoelétrico
NotaG 1/4 ou 1/4 NPTF
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Elemento de acionamentoacionamento monoestável
Princípio de estanquidadevedação metálica
Acionamento manual auxiliarretentor
conexão de ar comprimido saída1/4 NPTF
Fluxo nominal Qn985 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato B ( 11mm )
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação110-120 V AC
Comando pilotointerno
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação7 ms
Tempo tip. de desligamento35 ms
Temperatura ambiente mín.-23 °C
Temperatura ambiente máx.46 °C
Material de caixaAlumínio