AVENTICS™ Acoplagem de bus Série XVES EtherNet/IP P570ABED1011A00

Número da peça:

AVENTICS-P570ABED1011A00

Ver ficha de dados

especificações

ModeloAcoplador de bus
Protocolo de bus de campoEtherNet/IP
Conexão I/O48 Saídas
Conector de alimentação de tensão IN, TipoConector (male)
Conector de alimentação de tensão IN, Tamanho da roscaM12x1
Conector de alimentação de tensão IN, Número de polosDe 4 pinos
Conector de alimentação de tensão IN, CodificaçãoCódigo A
CertificadosDeclaração de conformidade CE, RoHS
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.48
Número de posições de válvula máx.42
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-25 % / +25 %
Consumo de corrente eletrônica0.2 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Tolerância de tensão atuadores-10 % / +10 %
corrente residual para válvulas3 A
Tipo de proteçãoIP65
Tensão lógica/atuadorseparado galvanicamente
Emissão de interferência conforme normaEN 61000-6-3
Resistência à interferência conforme normaEN 61000-6-2
Conexão de comunicação 1, TipoTomada
Conexão de comunicação 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão de comunicação 1, Número de polosDe 4 pinos