Número da peça:
especificações
| Modelo | Acoplador de bus |
| Protocolo de bus de campo | PROFIBUS DP |
| Conexão I/O | 48 Saídas |
| Conector de alimentação de tensão IN, Tipo | Conector |
| Conector de alimentação de tensão IN, Tamanho da rosca | M12x1 |
| Conector de alimentação de tensão IN, Número de polos | De 4 pinos |
| Conector de alimentação de tensão IN, Codificação | Código A |
| Certificados | Declaração de conformidade CE, RoHS |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Anzahl der Magnetspulen máx. | 48 |
| Número de posições de válvula máx. | 42 |
| Tensão de operação da eletrônica | 24 V CC |
| Tolerância de tensão Eletrônica | -25 % / +25 % |
| Consumo de corrente eletrônica | 0.2 A |
| Tensão de operação dos atuadores | 24 V CC |
| Tolerância de tensão atuadores | -10 % / +10 % |
| corrente residual para válvulas | 3 A |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Tensão lógica/atuador | separado galvanicamente |
| Emissão de interferência conforme norma | EN 61000-6-4 |
| Resistência à interferência conforme norma | EN 61000-6-2 |
| Conexão de comunicação 1, Tipo | Tomada |
| Conexão de comunicação 1, Tamanho da rosca | M12x1 |
| Conexão de comunicação 1, Número de polos | De 4 pinos |