AVENTICS™ peça de separação para canal X P573AD569066001

Número da peça:

AVENTICS-P573AD569066001

US$ 243,76

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO

especificações

Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Quantidade a pedir10 Peça
Peso0.002 kg
Material de caixaAço inoxidável
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Material de parafusosAço inoxidável