AVENTICS™ P580AEED1010A00
Número da peça:
especificações
| Protocolo de bus de campo | EtherNet/IP |
| Conexão elétrica tipo | Conector (male) |
| Conexão elétrica tamanho | M12 |
| Conexão elétrica número de polos | De 4 pinos |
| Conexão elétrica codificação | Código A |
| Nota | Conexão central por Feldbus sem funcionalidade de E/S |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Anzahl der Magnetspulen máx. | 128 |
| Número de posições de válvula máx. | 110 |
| Tensão de operação da eletrônica | 24 V CC |
| Tolerância de tensão Eletrônica | -10% / +10% |
| Consumo de corrente eletrônica | 0.9 A |
| Tensão de operação dos atuadores | 24 V CC |
| Intensidade residual para atuadores | 4 A |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Diagnóstico | Curto-circuito, Sobretensão |
| Peso | 0.337 kg |
| Material de caixa | alumínio fundido sob pressão |