AVENTICS™ P580AELM1010A00
Número da peça:
especificações
| Modelo | Acoplador de bus |
| Protocolo de bus de campo | IO-Link |
| Nota | conector de alimentação de tensão M12x1, de 4 pinos, Conexão central por Feldbus sem funcionalidade de E/S |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Anzahl der Magnetspulen máx. | 32 |
| Número de posições de válvula máx. | 32 |
| Tensão de operação da eletrônica | 24 V CC |
| Tolerância de tensão Eletrônica | -10% / +10% |
| Consumo de corrente eletrônica | 0.04 A |
| Tensão de operação dos atuadores | 24 V CC |
| Intensidade residual para atuadores | 4 A |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Diagnóstico | Curto-circuito, Sobretensão |
| conexão de sinal | M12x1 |
| conexão de sinal | de 5 pinos |
| conexão de sinal | Código A |
| Peso | 0.298 kg |
| Material de caixa | alumínio fundido sob pressão |
| Housing material | Die-cast aluminum |