AVENTICS™ P580AELM2010A00

Número da peça:

AVENTICS-P580AELM2010A00

US$ 342,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
580 ELECTRONICS IO Link CLASS B 5 PIN M12 CONNECTOR NO OPTION

especificações

ModeloAcoplador de bus
Protocolo de bus de campoIO-Link
Notaconector de alimentação de tensão M12x1, de 4 pinos, Conexão central por Feldbus sem funcionalidade de E/S
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.32
Número de posições de válvula máx.32
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica0.04 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Intensidade residual para atuadores4 A
Tipo de proteçãoIP65
DiagnósticoCurto-circuito, Sobretensão
conexão de sinalM12x1
conexão de sinalde 5 pinos
conexão de sinalCódigo A
Peso0.303 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão
Housing materialDie-cast aluminum