AVENTICS™ P580AEPN1010A00

Número da peça:

AVENTICS-P580AEPN1010A00

US$ 614,84

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
PROFINET(R)

especificações

Protocolo de bus de campoProfinet
Conexão elétrica tipoConector (male)
Conexão elétrica tamanhoM12
Conexão elétrica número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica codificaçãoCódigo A
NotaConexão central por Feldbus sem funcionalidade de E/S
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.128
Número de posições de válvula máx.110
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica0.11 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Intensidade residual para atuadores4 A
Tipo de proteçãoIP65
DiagnósticoCurto-circuito, Sobretensão
Peso0.335 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão