AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP30 R124A1L13A9R7GD
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Nota | Largura da bobina 30 mm, Acionamento manual auxiliar: sem retenção |
| Tipo de construção válvula | válvula de assento |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| conexão de ar comprimido saída | CNOMO |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | formato A |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Classe de isolamento da bobina | Classe F |
| Tensão de operação | 24 V DC / 48 V AC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Largura da bobina | 30 mm |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Índice de compatibilidade | 54 |
| Consumo de corrente DC | 4.3 W |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tempo tip. de ligação | 13.5 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 9.1 ms |
| Setor | Indústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |
| Peso | 0.155 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |