AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CD12 R412000219

Número da peça:

AVENTICS-R412000219

US$ 691,99

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD12-5/3PC-DO-024DC-I-G012-G012-EN175301

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/3, posição central pressurizada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor, não retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Consumo de corrente DC2.1 W
Duração de ligação1
Tempo tip. de ligação37 ms
Tempo tip. de desligamento97 ms
Material de caixaAlumínio, Indústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro