AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CD12 R412000237

Número da peça:

AVENTICS-R412000237

US$ 615,53

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD12-5/3EC-DO-NONE-I-G012-G012

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Equipamento Válvula de baseVálvula de base sem válvula piloto
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx16 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Duração de ligação1
Material de caixaAlumínio, Indústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso1 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C