PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Series SN6 R412000823

Número da peça:

AVENTICS-R412000823

Ver ficha de dados
SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

especificações

Montagem indireta para sérieTRB, ITS
Tipo de contatoReed
Tensão de operação CC, mín.21.6 V DC
Tensão de operação CC, máx.26.4 V DC
Tensão de operação CA, mín.210 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.240 V AC
CertificadosATEX
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corrente de comutação DC, máx.0.1 A
Corrente de comutação AC, máx.0.1 A
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaForma B industrial
Conexão elétrica 2, número de polosDe 2 pinos
Resistência a curto-circuitoProtegido contra inversão de polaridade
Material de caixapoliéterimido