AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø16, Série TU1-S-PUR R412004784
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 16 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 65 mm |
| Grossura das paredes | 2.5 mm |
| Cor | azul |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 10 bar |
| Unidade de fornecimento | 25 m |
| Peso por metro | 0.129 kg |
| Material | poliéster-poliuretano |