AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø16, Série TU1-S-PUR R412004792

Número da peça:

AVENTICS-R412004792

US$ 13,79

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PUR-016-0250-NT-0025

especificações

Ø externo16 mm
Raio de flexão mín. 20 °C65 mm
Grossura das paredes2.5 mm
CorNatural
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.129 kg
Materialpoliéster-poliuretano