AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø4, Série TU1-F-PUR R412004796

Número da peça:

AVENTICS-R412004796

US$ 2,15

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-F-PUR-004-0075-BUTL-0025

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C12 mm
Grossura das paredes0.75 mm
CorAzul translúcido
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.009 kg
MaterialPoliéster-poliuretano