AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-TEF R412004967

Número da peça:

AVENTICS-R412004967

US$ 16,52

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-TEF-004-0750-GN-0100

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C18 mm
Grossura das paredes0.75 mm
CorVerde
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.200 °C
Pressão de operação máx. com 20°C16 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.017 kg
Materialpolitetrafluoretileno