AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø8, Série TU1-F-PUR R412004994

Número da peça:

AVENTICS-R412004994

US$ 3,77

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-F-PUR-008-0125-RDTL-0025

especificações

Ø externo8 mm
Raio de flexão mín. 20 °C25 mm
Grossura das paredes1.25 mm
CorVermelho translúcido
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.031 kg
MaterialPoliéster-poliuretano