PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Series QR1-S-MIN Mini R412005269

Número da peça:

AVENTICS-R412005269

Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
QR1-S-MIN-M006-DA03

especificações

Tipo de roscaunião reta com sextavado interno
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Conexão GM6
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe
Conexão DØ 3
TipoQR1-S-MIN
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Quantidade a pedir25 Peça
Peso0.0042 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentadaAço inoxidável
Material anel de afrouxamentoPolioximetileno
Material suporte do anel de afrouxamentoZinco moldado a pressão, Latão
Material roscaLatão