AVENTICS™ Check-choke valve, Series QR1-DBS R412005454

Número da peça:

AVENTICS-R412005454

US$ 36,15

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR1-DBS-DA04

especificações

Conexão 1Ø 4
Conexão 2Ø 4
Direção de estrangulamento1 > 2
Fluxo nominal Qn 1 para 260 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.013 kg
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamentoPoliamida
Material parafuso de estrangulamentoLatão