AVENTICS™ Check-choke valve, Series QR1-DBS R412005458

Número da peça:

AVENTICS-R412005458

US$ 61,24

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR1-DBS-DA12

especificações

Conexão 1Ø 12
Conexão 2Ø 12
Direção de estrangulamento1 > 2
Fluxo nominal Qn 1 para 2875 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Unidade de fornecimento2 Peça
Peso0.114 kg
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamentoPoliamida
Material parafuso de estrangulamentoLatão