Número da peça:
especificações
| Componentes | Filtro muito fino |
| Recipiente | recipiente PC com cesto protetor PA |
| Conexão | G 1/4 |
| Largura dos poros do filtro | 0.01 µm |
| Fluxo nominal Qn | 350 l/min |
| Descarga de condensação | semi-automático, aberto sem pressão |
| Pressão de operação mín. | 1.5 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010 | 1 : - : 2 |
| Volume de recipiente filtro | 12 cm³ |
| Elemento filtrante | substituível |
| Filtragem prévia recomendada | 0.3 µm |
| Peso | 0.22 kg |
| Local de montagem | vertical |
| Modelo | bloqueável |
| Material de caixa | Poliamida |
| Material placa dianteira | Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| Material bucha rosqueada | Zinco moldado a pressão |
| Material recipiente | Policarbonato |
| Material cesto de proteção | Poliamida |
| Material cartucho de filtro | Fibra de vidro boro-silicato |