PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Pressure regulator, Series AS2-RGS R412006109

Número da peça:

AVENTICS-R412006109

US$ 128,46

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS2-RGS-G014-GAU-100

especificações

FunçãoRegulador de pressão padrão
ComponentesVálvula de regulagem de pressão
Manômetroscom manômetro
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn2200 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
acionamentomecânico
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Tipo de reguladorbloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso0.32 kg
Material de caixaPoliamida
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão