PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Pressure regulator, Series AS2-RGS-...-DS R412006129

Número da peça:

AVENTICS-R412006129

US$ 105,56

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS2-RGS-G014-GAN-160-DS

especificações

FunçãoRegulador de pressão padrão
ComponentesVálvula de regulagem de pressão com alimentação de pressão contínua
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn2200 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.16 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
acionamentomecânico
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Tipo de reguladorbloqueável
Alimentação de pressãobilateral
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
com alimentação de pressão contínuacom alimentação de pressão contínua
Máx. Ø de manômetro em estado bloqueado50 mm
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso0.248 kg
Material de caixaPoliamida
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão