PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Reservoir, Series AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006338

Número da peça:

AVENTICS-R412006338

US$ 50,86

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS2-CLS-X000-PBP-HO

especificações

ComponentesRecipiente
Recipienterecipiente PC com cesto protetor PA
Volume de recipiente filtro28 cm³
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Cesto de proteçãocom cesto de proteção
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.077 kg
Material recipientePolicarbonato
Material cesto de proteçãoPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno