AVENTICS™ Filter, Series AS3-FLS R412007007

Número da peça:

AVENTICS-R412007007

US$ 280,01

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS3-FLS-G038-SSS-AO-05,00

especificações

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente metal com visor
ConexãoG 3/8
Fluxo nominal Qn3500 l/min
Descarga de condensaçãototalmente automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de recipiente filtro49 cm³
Elemento filtrantesubstituível
Peso0.79 kg
visorcom visor
Local de montagemvertical
Modelobloqueável
Material de caixaPoliamida
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão
Material recipienteZinco moldado a pressão
Material cartucho de filtropolietileno