AVENTICS™ Filling valve, pneumatically operated, Series AS3-SSV R412007311

Número da peça:

AVENTICS-R412007311

Ver ficha de dados
AS3-SSV-G038-FIA-PNE

especificações

acionamentopneumático
ComponentesVálvula de preenchimento
Fluxo nominal Qn4400 l/min
Conexão de ar comprimidoG 3/8
Pressão de operação mín.2.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Tipo de conexãoconexão de tubo
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Modeloválvula de assento
bloqueávelbloqueável
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula40 µm
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arG 1/8
Fluxo nominal Qn 1 para 24400 l/min
Peso0.49 kg
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontalPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão