AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø6, Série TU1-F-PUR R412007415

Número da peça:

AVENTICS-R412007415

US$ 3,77

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-F-PUR-006-0105-SR-0100

especificações

Ø externo6 mm
Raio de flexão mín. 20 °C15 mm
Grossura das paredes1.05 mm
Corcinza prata
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.02 kg
MaterialPoliéster-poliuretano