PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ R412007460

Número da peça:

AVENTICS-R412007460

Ver ficha de dados
EBS-PT-25-NN-N-N-VE-DA08-DA10-S001

especificações

acionamentoelétrico
TipoEjetor
Modelocomando pneumático, forma em T
com silenciadorcom silenciador
Ø do bocal2.5 mm
Botão de vácuocom ajuste eletrônico fixo
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx6 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Conexão de ar comprimidoØ 8
Conexão de vácuo+Ø 10
Capacidade máx. de sucção218 l/min
Consumo de ar com p.opt.311 l/min
Vácuo máx. com p. ot.82 %
Nível de ruído aspirado75 dB
Nível de ruído aspirando78 dB
Segurança contra pressão excessiva (max.)5 bar
Área de visualizaçãoLED