AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-TEF R412007517

Número da peça:

AVENTICS-R412007517

US$ 58,79

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-TEF-014-0150-TR-0025

especificações

Ø externo14 mm
Raio de flexão mín. 20 °C130 mm
Grossura das paredes1.5 mm
CorTransparente
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.200 °C
Pressão de operação máx. com 20°C7 bar
adequado a produtos alimentaresadequado a produtos alimentares
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.172 kg
Materialpolitetrafluoretileno