AVENTICS™ Silencers, series SI1 R412007520

Número da peça:

AVENTICS-R412007520

US$ 8,90

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
D8

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexão de ar comprimidoØ 8
Tipo de conexão de ar comprimidobucha de encaixe
Nível de pressão sonora90 dB
Fluxo nominal Qn1366 l/min
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.002 kg
Material do silenciadorpolietileno
Material roscapolietileno