AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø10, Série TU1-S-PAM R412007632

Número da peça:

AVENTICS-R412007632

US$ 5,54

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PAM-010-0100-GN-0100

especificações

Ø externo10 mm
Raio de flexão mín. 20 °C50 mm
Grossura das paredes1 mm
CorVerde
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C14 bar
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.028 kg
MaterialPoliamida