AVENTICS™ Silencers, series SI1 R412007715

Número da peça:

AVENTICS-R412007715

US$ 12,57

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
12MM

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexão de ar comprimidoØ 12
Tipo de conexão de ar comprimidobucha de encaixe
Nível de pressão sonora97 dB
Fluxo nominal Qn3870 l/min
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.007 kg
Material do silenciadorpolietileno
Material roscapolietileno