AVENTICS™ Flexible spherical coupling, Series PM5 R412007729

Número da peça:

AVENTICS-R412007729

US$ 770,48

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CM2-PM5-M042-M2-A

especificações

Para montagem na sérieITS
Modelopara montagem em cilindros PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
Tamanho da roscaM42x2
Peso8.76 kg
Material de caixaAço, cromado
Superfície Caixazincado