AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-E-PUR R412007824

Número da peça:

AVENTICS-R412007824

US$ 1,27

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-E-PUR-004-0075-BK-0500

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C13 mm
Grossura das paredes0.75 mm
CorPreto
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C8 bar
Unidade de fornecimento500 m
Peso por metro0.009 kg
Materialpoliéster-poliuretano