AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-E-PUR R412007828

Número da peça:

AVENTICS-R412007828

US$ 2,27

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-E-PUR-006-0100-BU-0500

especificações

Ø externo6 mm
Raio de flexão mín. 20 °C20 mm
Grossura das paredes1 mm
Corazul
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C8 bar
Unidade de fornecimento500 m
Peso por metro0.02 kg
Materialpoliéster-poliuretano