AVENTICS™ AVENTICS série SI1 Silenciadores R412007876

Número da peça:

AVENTICS-R412007876

US$ 20,08

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G012

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/2
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Fluxo nominal Qn1343 l/min
Unidade de fornecimento2 Peça
Material do silenciadorbronze sintetizado
Material roscaLatão