AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-SAS R412007898

Número da peça:

AVENTICS-R412007898

US$ 22,54

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PG1-ROB-G014-SAS-D50-P(0-25)

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás
NormatizaçãoEN 837-1
Classe de qualidade2,5
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Diâmetro nominal50 mm
Valor da escala1
Área de aplicação mín.0 bar
Área de aplicação máx.20 bar
Faixa de visualização min.0 bar
Faixa de visualização max.25 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx25 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoPreto
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Branco
Unidade sub-escala (interna)psi
Cor sub-escala (interna)Cinza
Cor mostradorBranco
Peso0.09 kg
Material de caixaPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocularPoliestireno
Material roscaLatão