AVENTICS™ Filter, Series AS5-FLS R412009002

Número da peça:

AVENTICS-R412009002

US$ 549,46

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS5-FLS-G034-PBP-AC-05,00

especificações

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente PC com cesto protetor PA
ConexãoG 3/4
Largura dos poros do filtro5 µm
Fluxo nominal Qn7800 l/min
Descarga de condensaçãototalmente automático, fechado sem pressão
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de recipiente filtro87 cm³
Elemento filtrantesubstituível
Peso0.769 kg
Local de montagemvertical
Modelobloqueável
Material de caixaPoliamida
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão
Material recipientePolicarbonato
Material cesto de proteçãoPoliamida
Material cartucho de filtropolietileno