PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Filter pressure regulator, Series AS5-FRE R412009221

Número da peça:

AVENTICS-R412009221

US$ 570,71

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-HO-40.00

especificações

Notalargura dos poros do filtro: 40 µm
ComponentesVálvula reguladora de pressão do filtro
Recipienterecipiente PC com cesto protetor PA
ConexãoG 1
Fluxo nominal Qn14000 l/min
Largura dos poros do filtro40 µm
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Manômetrossem manômetro
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
Modelode 1 peças
Modelobloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Local de montagemvertical
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Máx. Consumo de ar próprio1.5 l/min
Elemento filtrantesubstituível
Volume de recipiente filtro87 cm³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20107 : 7 : -