PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP R412009553

Número da peça:

AVENTICS-R412009553

US$ 40,37

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

especificações

BlindagemEN 175301-803, formato C, não blindado
com LEDamarelo
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Corrente, máx.1.5 A
Tipo de proteçãoIP67
cablagem de proteçãovaristor
Tensão de operação24 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaEN 175301-803, formato C
Conexão elétrica 1, número de polos2+E
Saída de caboangular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Conexão elétrica 2, codificaçãoCódigo A
Saída de caboreto
Saída de cabo ângulo180°
Momento de aperto do parafuso de fixação0.4 Nm
Material de caixaPoliuretano
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Seal materialNitrile butadiene rubber